Muito resistente e leve: nova esteira porta cabos de baixo custo da igus para aplicações sem suporte

Publicado em: setembro 27, 2023

Nova adição ao portfólio de esteiras porta cabos da igus: a E4Q, e-chain comprovada mundialmente para aplicações com grandes comprimentos sem suporte e peso preenchido elevado, tem agora uma nova variante: a “L”.Os usuários para os quais a E4Q é muito grande agora podem economizar até 20% com a E4Q.64L.Ela ainda se beneficiará das vantagens da sua irmã mais velha, como abertura rápida e sem ferramentas.

Consulte mais informação…

Solução sob medida: primeiro rack e-chain da igus de manufatura aditiva

Publicado em: setembro 20, 2023

Na produção, as paradas são caras. Para fabricantes de itens como máquinas-ferramentas, é muito importante que o trabalho de montagem do sistema seja o mais rápido e eficiente possível. O rack readychain é um rack modular de montagem e transporte para sistemas de fornecimento de energia montados, que a igus já oferece há dez anos. Agora, a igus desenvolveu uma solução ainda mais simples e rápida, com potencial de personalização praticamente ilimitado: o primeiro readychain p-rack (rack impresso) impresso em 3D. Pode ser adaptado às necessidades do cliente com precisão milimétrica.

Consulte mais informação…

snapchain 2.0: sistema de fornecimento de energia pequeno, compacto e econômico

Publicado em: setembro 6, 2023

As coisas não precisam ser caras. Isso é verdade não apenas para mantimentos, mas também para esteiras porta cabos. Os produtos mais simples geralmente não apenas possuem um custo menor, mas também representam a melhor tecnologia. A igus desenvolveu agora o snapchain 2.0 especialmente para pacotes de cabos planos e de baixa tensão. O sistema de fornecimento de energia consiste em apenas um link lateral, ao qual os cabos podem ser fixados com braçadeiras. É feito inteiramente de material reciclado, por isso é uma solução sustentável.

Consulte mais informação…

Uma combinação sustentável: a igus testa com sucesso buchas de plástico com eixos de madeira

Publicado em: agosto 23, 2023

Madeira e plástico? Essa é uma boa combinação? A igus, especialista em motion plastics, pesquisou a ideia em um estudo de projeto recente e testou o comportamento de atrito e desgaste de suas buchas lineares de plástico em uma ampla variedade de madeiras, e o resultado é impressionante. A bucha drylin econ J4 demonstrou sua compatibilidade excepcional com vários tipos de madeira, abrindo novas possibilidades para fabricantes de móveis e engenheiros de projeto na escolha de materiais.

Consulte mais informação…

Reciclagem da nova era com inovações digitais: a igus, processadora de plásticos com sede em Colônia, investe na start-up cirplus

Publicado em: agosto 16, 2023

Os produtos plásticos têm muitos usos e se tornaram indispensáveis para o dia a dia. Mas quando chegam ao fim de sua vida útil, geralmente acabam no incinerador. Conservar recursos valiosos e proteger o meio ambiente requer uma indústria de plásticos sustentável. A igus, especialista em plásticos com sede em Colónia, persegue este objetivo de conservação com a sua plataforma de reciclagem “Chainge”. A empresa agora investiu na cirplus, uma start-up sediada em Hamburgo. As empresas têm uma visão conjunta de fechar o ciclo do plástico e iniciar uma revolução no comércio de materiais reciclados de termoplásticos técnicos e padrão.

Consulte mais informação…