Uma combinação sustentável: a igus testa com sucesso buchas de plástico com eixos de madeira
agosto 23, 2023
Um novo estudo de projeto da igus mostra como as buchas autolubrificantes lineares feitas de material reciclado funcionam em eixos de madeira

Madeira e plástico? Essa é uma boa combinação? A igus, especialista em motion plastics, pesquisou a ideia em um estudo de projeto recente e testou o comportamento de atrito e desgaste de suas buchas lineares de plástico em uma ampla variedade de madeiras, e o resultado é impressionante. A bucha drylin econ J4 demonstrou sua compatibilidade excepcional com vários tipos de madeira, abrindo novas possibilidades para fabricantes de móveis e engenheiros de projeto na escolha de materiais.
O iglidur J4 composto por até 97 por cento de material regranulado fornece à igus um plástico que tem uma pegada de CO2 de pelo menos 60 por cento menor do que uma bucha padrão. É uma bucha linear econômica de funcionamento a seco com grandes superfícies de contato e já provou ser um parceiro de acoplamento resistente ao desgaste em eixos macios, como alumínio e fibra de carbono. Agora um novo material está sendo adicionado: a madeira.
Lars Fenger, desenvolvedor de produtos da igus GmbH, explica a ideia: “Estávamos tentando pensar em nosso conceito de sustentabilidade. Há anos trabalhamos com recicláveis em nossos plásticos de alto desempenho livres de manutenção. Perguntamos como poderíamos substituir o material do eixo por uma solução sustentável, e a madeira foi uma óbvia escolha.”
A solução da igus oferece ao cliente uma guia linear sem metal, leve e econômica. Os testes de resistência à flexão foram realizados primeiro em diferentes tipos de madeira para determinar o tipo certo de madeira das diversas seleções disponíveis.
“Em seguida, testamos diversas buchas autolubrificantes nos eixos de madeira e os comparamos com os valores dos eixos de aço. Usamos o mesmo equipamento de teste e aplicamos as mesmas condições para tudo isso. O resultado foi uma surpresa”, diz Lars Fenger.
Coeficientes de atrito comparáveis aos do aço e do alumínio
Os testes foram realizados no laboratório interno da igus de 3.800 metros quadrados na Colônia, onde a igus testa seus produtos até a falha total. Os coeficientes de desgaste determinados para o iglidur J4 com eixos de madeira diferiram apenas ligeiramente daqueles para aço e alumínio. Os coeficientes de atrito mostraram que eixos de madeira com buchas de madeira falham rapidamente sem lubrificação. Ao mesmo tempo, um revestimento feito de iglidur J4 pode ajudar a reduzir a resistência ao curso por um longo tempo e fazê-lo quase silenciosamente.
Uma vez que a madeira é um material de trabalho que muda com a temperatura e umidade, a aplicação deve ser testada previamente, inclusive no laboratório da igus. Mas é altamente recomendado onde as condições ambientais permanecem constantes, como design de interiores para pequenos espaços de convivência ou construção de móveis. Muitos clientes da igus já usam buchas deslizantes de plástico em conjunto com a madeira. Uma razão importante para isso é a fácil montagem e desmontagem dos revestimentos, o que permite que os materiais sejam separados de forma limpa no final do ciclo de vida do produto.