Recorde de baixo custo e sustentabilidade: nosso novo rolamento de coroa de orientação

outubro 11, 2023

A igus está adicionando uma variante de baixo custo pronta para instalar feita de plásticos regranulados de alto desempenho à sua linha iglidur PRT

O novo mancal axial giratório da igus consiste em 97% de plástico regranulado, o que o torna não apenas sustentável, mas também econômico. (Fonte: igus GmbH)

É acessível, compacto, leve e pronto para instalar com facilidade: a igus adicionou uma variante minimalista de baixo custo ao portfólio da sua linha de mancais axiais giratórios iglidur PRT. O PRT-05-15-PC não reduz custos apenas, mas também protege o meio ambiente. O novo mancal axial giratório consiste em 97% de plásticos regranulados de alto desempenho.

Da máquina de embalagem à linha de montagem e à mesa de operação: os mancais axiais giratórios são usados em um grande número de movimentos rotativos em torno de um eixo fixo. No entanto, para muitos pontos de apoio com baixas cargas, como os encontrados na construção de móveis ou na tecnologia de display, os rolamentos geralmente são superdimensionados e muito caros. Portanto, essas aplicações geralmente contêm rolamentos de esferas metálicas. O problema é que os rolamentos geralmente ocupam muito espaço e exigem trabalho de montagem porque muitas vezes precisam de encaixe. Eles também exigem manutenção intensiva, pois requerem lubrificação contínua para funcionar. “Para eliminar essas desvantagens, decidimos adicionar uma variante de baixo custo e pronta para instalar ao nosso portfólio de mancais axiais giratórios”, diz Marc Trenkler, Gerente de Produto iglidur PRT da igus. “Até agora, quase não havia mancais axiais giratórios relativamente baratos e prontos para instalar no mercado”, diz Trenkler.

O design minimalista reduz o espaço, o peso e os custos de instalação necessários
O novo projeto de mancal axial giratório de baixo custo segue princípios minimalistas. “Nosso objetivo era produzir um mancal leve, compacto e pronto para instalar com o menor número possível de componentes”, diz Trenkler. O PRT-05-15-PC consiste apenas em um anel interno e um anel externo, que deslizam um sobre o outro sem esferas. É fabricado em um processo de moldagem por injeção econômico inteiramente de plástico leve de alto desempenho – sem um grama de metal. Tem um diâmetro de 100 milímetros, tem apenas dez milímetros de altura e pesa 72 gramas. A complexidade reduzida torna o novo mancal axial giratório de baixo custo não apenas compacto e leve, mas também rápido de instalar “Nossos funcionários só precisam colocar o anel interno e externo juntos com uma bucha de clip. Isso nos permite oferecer o mancal aos nossos clientes a baixo custo”, diz Trenkler.

Mancal axial giratório de baixo custo feito de 97% de regranulado

O PRT-05-15-PC não apenas reduz custos, mas também protege o meio ambiente. O novo mancal axial giratório de baixo custo tem uma quantidade de 97% de iglidur M260 regranulado e plásticos de alto desempenho iglidur P4. Estes são materiais, como jito de produção, que já foram processados. Plásticos valiosos são assim salvos da incineração e transferidos para uma economia circular sustentável. O plástico também possui lubrificantes sólidos microscópicos integrados que são liberados durante a operação e permitem operação a seco de baixo atrito sem graxa lubrificante para um efeito ambientalmente amigável adicional, o que é uma grande vantagem. Todos os anos, milhões de toneladas de lubrificantes poluem o meio ambiente. Finalmente, o novo PRT é durável, especialmente ao ar livre. Os mancais de polímero não sofrem corrosão e são resistentes à contaminação por graxa e sujeira. Isso significa que eles não precisam ser substituídos com tanta frequência. “O iglidur PRT-05-15-PC contribui assim para a estratégia de sustentabilidade da UE”, diz Trenkler. Essa estratégia visa tornar a Europa o primeiro continente neutro em termos climáticos até 2050, ao mesmo tempo em que impulsiona o crescimento econômico.

Filename: PM4123-1.jpg

Filename: PM4123-BR.docx

Filename: PM4123-BR.pdf

Palavras-chave do artigo