Novo mancal esférico melhora a segurança alimentícia
julho 20, 2023
O novo material iglidur A181 no mancal esférico triplica a resistência ao desgaste dos sistemas de garfos igubal FC

Para tornar as máquinas e sistemas da indústria alimentícia ainda mais seguros, a igus está lançando um novo padrão com o plástico de alto desempenho iglidur A181 como mancal esférico para o sistema de garfos igubal “Food Contact” (FC). O mancal esférico é três vezes mais resistente ao desgaste comparado ao seu antecessor iglidur FC180, custa 25% menos, é livre de lubrificação e manutenção, higiênico e em conformidade com a FDA e EU 10/2011.
“Há algo que ainda possamos comer sem nos preocuparmos com isso?” Cada vez mais consumidores estão fazendo esta pergunta diante de apelos regulares de produtos. Os fabricantes de alimentos lutam constantemente contra contaminantes perigosos, muitas vezes pequenas lascas de componentes quebrados de máquinas de processamento. “Instalação de engarrafamento, máquina de processamento de carne ou sistema de embalagem: os fabricantes devem melhorar continuamente a robustez e confiabilidade de seus equipamentos enquanto aumentam a detectabilidade de pequenos contaminantes,” diz Dennis Steffen, Gerente de Produto de mancais esféricos igubal. “Apoiamos os fabricantes neste esforço de otimizar a segurança alimentar, desenvolvendo continuamente sistemas de garfo igubal FC, pillow blocks, terminais rotulares e os mancais de flange fixa. Nossa última inovação é um mancal esférico no novo material iglidur A181.”
Três vezes mais resistente ao desgaste a apenas três quartos do custo da versão anterior
A carcaça do sistema de garfo igubal FC ainda é feita do igumid FC – um plástico robusto, livre de corrosão e de alto desempenho, resistente à umidade, ácidos, álcalis e radiação UV. Contudo, recentemente o mancal esférico inserido na carcaça foi trocado do FC180 para o iglidur A181 – um sucessor que apresenta alta resistência ao desgaste. “Graças à nova composição de material, o mancal esférico é até três vezes mais resistente ao desgaste em eixos de aço inoxidável do que a versão anterior do FC180,” diz Steffen. “Isto torna os movimentos na máquina ainda mais seguros e confiáveis.” Como todos os produtos igus, os rolamentos esféricos igubal provam sua longevidade em numerosos testes no laboratório de testes da igus de 3.800m². Ao mesmo tempo, o preço foi reduzido em 25% – um efeito colateral positivo que facilita para muitos engenheiros mecânicos a substituição de sistemas clássicos de garfos metálicas. “A vantagem de preço agora é enorme. O igubal FC custa até 85% menos do que as variantes de aço inoxidável.”
Eliminando os lubrificantes e garantindo a higiene das máquinas e sistemas
Entretanto, o sistema de garfo igubal FC com o novo mancal esférico A181 não só custa menos do que as correspondentes metálicas, mas também melhora a higiene das máquinas e equipamentos na indústria alimentícia. Ao contrário dos mancais esféricos metálicos, ele não requerem nenhum lubrificante externo ao qual a sujeira e o pó possam aderir, formando sedimentos viscosos e um potencial risco de contaminação. Ao invés disso, a igus integra um lubrificante sólido no material que é liberado automaticamente ao longo do tempo, garantindo um baixo atrito e uma operação higiênica a seco. Tanto a carcaça quanto o novo material do mancal estão, portanto, em conformidade com a FDA e a EU 10/2011. “A aprovação da FDA, com uma das diretrizes de higiene mais rigorosas do mundo, e a conformidade com a Diretiva da UE 10/2011 confirmam o alto nível de higiene do sistema conjunto”, diz Steffen. Para melhorar ainda mais a higiene, tanto a carcaça, quanto o mancal esférico são tingidos de azul, uma cor sobre a qual os resíduos alimentares e esporos de bolor podem ser rapidamente identificados durante as verificações de limpeza e isso facilita a detecção óptica em caso de danos na máquina. Aditivos compatíveis com os alimentos e detectáveis também são integrados ao material da carcaça. Em uma emergência, eles permitem que os detectores de metais encontrem até mesmo os mais pequenos fragmentos – na faixa de um décimo de uma grama.