Muito resistente e leve: nova esteira porta cabos de baixo custo da igus para aplicações sem suporte
setembro 27, 2023
O design biônico da E4Q.64L significa que ela custa até 20% menos que sua irmã mais velha, a E4Q

Nova adição ao portfólio de esteiras porta cabos da igus: a E4Q, e-chain comprovada mundialmente para aplicações com grandes comprimentos sem suporte e peso preenchido elevado, tem agora uma nova variante: a “L”.Os usuários para os quais a E4Q é muito grande agora podem economizar até 20% com a E4Q.64L.Ela ainda se beneficiará das vantagens da sua irmã mais velha, como abertura rápida e sem ferramentas.
Desde o sétimo eixo do robô em aplicações de robôs lineares até máquinas-ferramentas, a e-chain da série E4Q da igus se estabeleceu nos últimos anos em aplicações exigentes com grandes comprimentos sem suporte e altos pesos de preenchimento.Há duas razões para isso.Uma delas é que os elos laterais largos da esteira e os quatro batentes por elo da esteira a tornam muito robusta.A outra é que o tempo de montagem é reduzido em até 40% porque as travessas podem ser abertas em segundos – sem ferramentas e com apenas dois dedos.O problema é que, em aplicações com cargas médias (máquinas-ferramenta, marcenaria, lava-rápido etc.), a E4Q é superdimensionado.”Para oferecer aos clientes as vantagens da E4Q também nestas aplicações, e a um preço mais baixo, desenvolvemos a versão L – a E4Q.64L”, afirma Christian Ziegler, Gerente de Produto de e-chain da igus.”Dependendo da largura, a versão de baixo custo da esteira porta cabos custa entre 15% e 20% menos que a E4Q.”
O design biônico garante baixo peso e três batentes por elo da esteira garantem robustez
Para reduzir custos, os projetistas da igus modificaram o design da E4Q.O objetivo era encontrar um equilíbrio entre baixo peso inoperante e máxima robustez.As ligações laterais são mais estreitas que as da E4Q, reduzindo o peso.O design biônico, que dispensa qualquer material que não tenha função de suporte de carga, foi mantido.”O sistema de batente foi totalmente repensado.Os objetivos de desenvolvimento eram mais resistência e vida útil do que os predecessores com dois batentes por elo da esteira.A E4Q.64L é a primeira esteira porta cabos da igus com três batentes por elo da esteira”, diz Ziegler. “Isto garante um fluxo de potência ainda mais regular e uma vida útil mais longa.”
Até 20% mais comprimento sem suporte
Testes no laboratório de testes da igus provam que a E4Q.64L tem um momento de ruptura aproximadamente 30% maior do que a série 14240, que também é usada para aplicações sem suporte.Isso resulta em até 20% a mais de comprimento com o mesmo peso de preenchimento.A 4kg/m, por exemplo, a E4Q.64L atinge 3,2 metros.Os modelos anteriores (E4/light e E4.1) conseguiram apenas 2,7 metros.Ziegler diz: “A excelente resistência da E4Q.64L nos permite atender a muitas aplicações, como lava-rápidos e pontes de embarque de passageiros em aeroportos, de maneira mais econômica do que nunca.”A proporção otimizada de dimensões internas para externas garante espaço suficiente para cabos de energia e dados.A altura interna da E4Q.64L é de 64 mm.A esteira também pode ser operada em duas direções de torção, substituindo o elo externo por um elo RBR especial.Isso dá a ela o que é conhecido como raio de curvatura reverso (RBR), o que significa que movimentos circulares podem ser implementados (no eixo 1 de um robô, por exemplo).
Tão adaptável quanto um camaleão: larguras entre 100 e 500 milímetros disponíveis
Com todos os ajustes de design, a igus não alterou as travessas da E4Q na versão de baixo custo.Isso garante duas vantagens para os usuários.Uma delas é que a E4Q.64L pode ser aberta tão fácil e intuitivamente quanto seua irmã mais velha.Existem dois mecanismos nas travessas que permitem a abertura dos ganchos de travamento com dois dedos.Desbloqueada em ambos os lados, a barra transversal pode ser levantada com pouco esforço.A outra vantagem é que uma extensa gama de larguras de barra transversal está disponível diretamente, de modo que a E4Q.64L foi oferecida em 29 larguras entre 100 e 500 milímetros desde o início do lançamento no mercado.