ECOlógico: primeira linha de buchas autolubrificantes igus feitas de tribo-plásticos regranulados

julho 20, 2023

Os materiais sustentáveis iglidur ECO H, ECO P, ECO A180 e ECO G consistem em regranulados e assim conservam recursos

A transformação social, a responsabilidade pelo meio ambiente e as mudanças na forma de como usamos o plástico estão recebendo atenção na indústria. Para clientes interessados em projetos mais sustentáveis para suas aplicações móveis, a igus agora oferece uma alternativa interessante: quatro novos materiais feitos de plástico reciclado estão disponíveis na nova linha de produtos iglidur ECO.

No principal local em Colônia, o especialista em motion plastics da igus desenvolve e testa plásticos de alto desempenho otimizados tribologicamente para aplicações com movimentação: buchas, guias lineares, rolamentos, mancais esféricos, esteiras porta cabos, cabos, materiais de impressão 3D e robótica de baixo custo baseada em plástico. As vantagens dos tribo-polímeros são óbvias. Eles são leves e de baixa manutenção, e não requerem lubrificação adicional durante toda sua vida útil. Isto é uma enorme vantagem porque só na Alemanha, mais de um milhão de toneladas métricas de óleo lubrificante são vendidas a cada ano, e a maioria acaba no meio ambiente. A tecnologia de buchas autolubrificantes iglidur pode reduzir essa poluição enquanto aumenta a vida útil da aplicação. Com a gama de buchas iglidur feitas em materiais ECO, a igus começa ainda mais cedo no ciclo de vida do produto e utiliza o regranulado para produzir novas buchas autolubrificantes.

Quatro materiais iglidur ECO que não requerem lubrificação ou manutenção

A nova linha consiste em 97 a 100% de materiais iglidur regranulados. Para este fim, o sprue, um resíduo clássico na produção de moldagem por injeção, pode ser usado. A nova linha buchas autolubrificantes inclui quatro materiais que demonstram suas vantagens em uma grande variedade de aplicações: o iglidur ECO H é especialmente resistente à temperatura e aos meios e, portanto, pode ser usado em ambientes altamente corrosivos e quentes. O iglidur ECO P oferece alta resistência mecânica com baixa absorção de umidade e, portanto, é adequado para uso externo. O material acessível do iglidur ECO A180 é adequado para aplicações sensíveis ao preço, enquanto o iglidur ECO G é extremamente robusto e versátil.

Menos partículas microplásticas graças aos plásticos resistentes à abrasão

Como toda a linha de buchas autolubrificantes iglidur, todos os materiais ECO são livres de lubrificação, e sua vida útil pode ser calculada on-line. Em 15.000 testes tribológicos por ano, a nova linha ECO e os outros 58 materiais iglidur comprovaram a sua resistência à abrasão e ao desgaste. Menos abrasão significa menos poluição por microplásticos e uma vida útil consideravelmente maior. Não é necessário substituir a máquina ou os componentes individuais com urgência. Se esses componentes também forem “inteligentes” e para que eles prevejam exatamente sua vida útil durante a operação real, a manutenção e a substituição regulares não serão mais necessárias. A bucha autolubrificante só é substituída quando for realmente necessário. Isso também pode aumentar a vida útil dos componentes individuais na aplicação. Não é necessário substituir rotineiramente os componentes que ainda estão funcionando corretamente.

Filename: PM3822-1.jpg

Filename: PM3822-BR.docx

Filename: PM3822-BR.pdf

Palavras-chave do artigo