De Munique ao Cairo sem lubrificação: deslizar em vez de rolar com a guia linear resistente igus

julho 20, 2023

A guia linear T20 da série drylin W torna ainda mais fácil mudar de guias de esfera para guias lineares deslizantes

Com o T20 da série drylin W, a igus está lançando no mercado uma nova guia linear, que tem as mesmas dimensões da maioria das guias clássicas de rolamentos de esferas recirculantes. Isto permite uma rápida substituição 1:1 – sem nenhum ajuste estrutural. Ao utilizar o drylin W, as aplicações irão se beneficiar da isenção de lubrificação, uma longa vida útil, menos esforço de limpeza e peso reduzido.

Seja a porta deslizante de um gabinete, o ajuste do assento de um equipamento fitness ou a dispensadora de garrafas de uma máquina de bebidas: cada vez mais projetistas estão se despedindo dos sistemas clássicos de esferas quando se trata de guias lineares, e confiam nos sistemas lineares da série W da igus. Uma mudança de paradigma. Isto se deve ao fato de que o carrinho não rola, mas desliza silenciosamente sobre o trilho – sobre as buchas feitas de plástico de alto desempenho. “Durável, livre de manutenção e lubrificação, higiênico e leve: as vantagens do drylin W são tão grandes que cada vez mais projetistas estão fazendo alterações técnicas complexas em suas máquinas para implementar a troca”, diz Michael Hornung, Gerente da Linha de Produtos de Guias Lineares drylin na igus. “Um esforço que gostaríamos de poupar nossos projetistas no futuro.” A empresa está, portanto, lançando no mercado a nova guia linear T20. Um monobloco robusto e livre de corrosão feito de alumínio com buchas lineares deslizantes em iglidur J200 para uma vida útil excepcionalmente longa em trilhos de alumínio anodizado duro.

Dimensões de conexão idênticas às das guias de rolamentos de esferas recirculantes

Visualmente, a guia linear T20 faz lembrar uma guia clássica de rolamento. “A guia possui as mesmas dimensões que a maioria das guias de rolamentos de esferas recirculantes do mercado – com a mesma altura de sistema e dimensões de conexão idênticas. Isso permite uma substituição instantânea 1:1 do carrinho e, portanto, uma fácil mudança da guia de esferas para a guia deslizante, sem alterações de projeto.” Até agora, uma substituição comparativamente rápida com guias lineares das mesmas dimensões só foi possível no sistema drylin T. No entanto, neste caso, os usuários estavam limitados à guia T. “Com a nova guia linear T20, o salto das guias de rolamentos de esferas recirculantes para a tecnologia linear livre de lubrificação e manutenção é significativamente mais fácil.”

O T20 atinge um desempenho de 2.500 a 18.000 quilômetros no teste

A linha drylin W é caracterizada por um alto grau de flexibilidade. Isto permite que os usuários escolham entre diferentes modelos de trilhos. Um dos mais populares é o drylin W standard WS-10-40 – um trilho linear robusto, anodizado e sem corrosão, feito de alumínio. Um trilho caracterizado por uma construção plana e uma geometria de duplo eixo resistente à torção. Isto foi demonstrado por testes no laboratório de testes igus. Uma guia linear da série T20 se deslocou para frente e para trás sobre um trilho de 1.000 milímetros de comprimento em operação 24 horas – com uma carga de 250N e uma aceleração de 10m/s2. O sistema atingiu um desempenho de funcionamento de 2.500 quilômetros em operação completamente seca. Isto corresponde à distância entre Munique e Cairo. Com uma carga de 2 quilos e uma velocidade de curso lenta, foi alcançado um desempenho de curso de 18.000 quilômetros.

Tribo-revestimentos – de baixa manutenção, sustentáveis e higiênicos

Além da durabilidade, a mudança para uma guia linear com buchas de alto desempenho oferece outras vantagens. Ao contrário dos sistemas de rolamento, a bucha não requer nenhuma lubrificação externa. Lubrificantes sólidos integrados e microscópicos garantem uma operação a seco de baixo atrito. A vantagem é óbvia: a eliminação de lubrificantes economiza tempo e custos para o trabalho de manutenção, ao mesmo tempo em que tem um efeito positivo na avaliação do ciclo de vida. Igualmente sustentável: a vida útil da guia linear é virtualmente ilimitada, pois as buchas podem ser substituídas repetidamente com pouco esforço. O esforço de limpeza também é baixo, pois a bucha simplesmente empurra a sujeira e a remove do trilho. Em sistemas de rolamento, por outro lado, há muitas vezes o risco de a sujeira se combinar com óleo lubrificante para formar uma mistura que reduz o funcionamento e aumenta o risco de contaminação. “Nossas variadas buchas da linha drylin possibilitam obter o máximo de cada aplicação,” diz Michael Hornung. “Além da versão em alumínio, desenvolvemos também uma guia linear em aço inoxidável. Em combinação com trilhos duplos feitos de aço inoxidável VA e buchas lineares, por exemplo, feitos do material iglidur A160 compatível com a FDA e a UE, também são possíveis aplicações excepcionalmente higiênicas e de limpeza intensiva nos setores alimentícios, médicos e farmacêuticos.”

Filename: PM3222-1.jpg

Filename: PM3222-BR.docx

Filename: PM3222-BR.pdf

Palavras-chave do artigo