Adaptados para o futuro, guindastes STS equipados com a nova rol e-chain da igus para serviços pesados

julho 20, 2023

Esteira porta cabos P4HD.56.R adequada para cursos longos, altas velocidades, cargas de cabos pesadas e Indústria 4.0

Os guindastes de contêineres nos portos do mundo inteiro serão ainda mais poderosos e a prova de falhas no futuro. Isso se deve ao fato de que a igus está lançando a P4HD.56.R – uma nova esteira porta cabos para serviços pesados preparada para cursos longos, altas velocidades, cargas de cabos pesadas e indústria 4.0.

Os modernos navios porta- contêineres são enormes – como o Ever Ace, que tem 400m de comprimento, 62m de largura e carrega quase 24.000 contêineres. Um guindaste “ship-to-shore” (STS) mais novo e maior que carrega e descarrega os contêineres. Esse aumento também afeta as esteiras porta cabos que guiam os cabos de energia e de dados para o carrinho do guindaste na ponte rolante. Elas têm que suportar altas cargas: cursos de mais de 130m, pesos de cabos de até 10kg/m (mais de 20kg/m para os motorizados) e acelerações de mais de 1m/seg2 são padrão para guindastes STS “Triple E-class”. Em outras aplicações, distâncias de deslocamento de centenas de metros, cargas de cabos de até 50kg/m e acelerações de 8m/seg2 e mais podem ser alcançadas. “Desenvolvemos a nova esteira porta cabos para serviços pesados P4HD.56. R para estes requisitos extremos,” diz Theo Diehl, Gerente da área de guindastes da igus. “A esteira porta cabos é particularmente robusta e, graças a sua tecnologia de sensores, preparada para as tendências da Industria 4.0, como a manutenção preditiva. Esta combinação aumenta significativamente a confiabilidade dos guindastes STS.”

A esteira porta cabos para serviços pesados deve funcionar sem problemas por até 15 anos

Os engenheiros criaram características de projeto especiais para alcançar uma longa vida útil em guindastes STS sob altas cargas. “Um princípio especial de forquilha assegura uma estabilidade ainda maior com cargas adicionais mais elevadas, enquanto uma conexão pino/furo feita de plástico tribologicamente otimizado minimiza o desgaste,” diz Diehl. Além disso, os rolamentos são instalados no raio interno dos elos da esteira. Se a esteira dobrar, a parte superior rola na superfície inferior em vez de deslizar. Graças ao baixo coeficiente de atrito, a carga útil e a aceleração podem ser aumentadas sem alterar a força de push/pull. Testes de longo prazo no laboratório interno da igus provam que o P4HD.56.R, a esteira para serviço pesado, atinge uma vida útil 50% maior do que a variante normal do P41.56R. “Nosso objetivo é que os sistemas de esteiras porta cabos sejam executados em qualquer guindaste STS por até 15 anos, sem problemas e com manutenção mínima”, diz Diehl. Um bom efeito colateral: o movimento de rolar reduz em 57% a energia de condução necessária. Esta é outra vantagem em tempos de aumento dos preços de energia. Como os sistemas de guindastes também exigem cabos robustos que podem ser usados para realizar longos cursos com alta dinâmica, a igus também oferece a CFCRANE, uma linha de cabos chainflex que foi especificamente desenvolvida para aplicações em guindastes.

Adequado para a Indústria 4.0

Mas a nova P4HD.56.R não é apenas robusta, durável e de baixo consumo de energia. A esteira porta cabos para serviço pesado também é adequada para a indústria 4.0. Por exemplo, ela permite a manutenção preditiva. Com a ajuda dos sensores de monitoramento i.Sense, o status do elo da esteira pode ser continuamente transmitido ao módulo de comunicação i.Cee:plus. O i.Cee permite a manutenção baseada em uso e em condições, ampliando os intervalos de inspeção. A manutenção só é necessária quando o sistema envia um sinal para esse fim. Os operadores de guindastes STS podem utilizar o sistema i.Cee para aumentar consideravelmente a disponibilidade do sistema e prolongar a vida útil da esteira porta cabos. As paradas não planejadas são automaticamente levadas em conta no cálculo da vida útil do sistema i.Cee, e a previsão é constantemente verificada com sensores. Todas estas vantagens não limitam a largura interna utilizável porque os sensores de condição e seus componentes eletrônicos são integrados nos elos da rol e-chain para economizar espaço. Não são necessários cabos adicionais porque os dados são transmitidos via rádio. “Assim, as novas esteiras porta cabos da série P4HD.56.R atendem a todos os requisitos que se aplicam aos guindastes STS da próxima geração e da geração seguinte,” diz Theo Diehl.

Filename: PM4122-1.jpg

Filename: PM4122-BR.docx

Filename: PM4122-BR.pdf

Palavras-chave do artigo