A igus adiciona novos acessórios para transportar mangueiras nas calhas articuladas E4Q

outubro 9, 2024

As novas abraçadeiras para as mangueiras e os elos laterais especiais garantem uma instalação rápida e fácil para tubos corrugados e mangueiras

Com a ajuda dos novos elos especiais e das novas abraçadeiras para mangueiras da igus, é agora possível guiar com segurança tanto mangueiras PMA como tubos corrugados paralelamente às calhas articuladas. (Fonte: igus GmbH)

O guiamento seguro e eficiente de mangueiras, tubos corrugados e cabos em calhas articuladas é um grande desafio em várias aplicações industriais. Para ultrapassar este problema, a igus disponibiliza agora novos acessórios para as calhas da série E4Q: elos especiais para guiar paralelamente as mangueiras e novas abraçadeiras de fixação. Estes acessórios permitem uma instalação simples e segura das mangueiras e tubos corrugados. Os elos com uma guia lateral facilitam a substituição dos clipes PMA, para que as abraçadeiras fixem as mangueiras em segurança.

As calhas E4Q da igus são ideais para o guiamento seguro dos cabos elétricos em cursos longos e sem suporte. O desenho de inspiração biónica desta série permite reduzir o peso, enquanto as travessas com clipes de bloqueio facilitam a instalação sem ferramentas do sistema de calha articulada. Para permitir o guiamento paralelo das mangueiras PMA e das calhas articuladas, a igus adicionou agora elos especiais para mangueiras nas calhas articuladas E4Q. Estes elos já foram testados e comprovados na série standard E4.1 e podem agora ser utilizados nas calhas articuladas da série E4Q. Os elos possuem uma guia na qual os clipes PMA podem ser convenientemente inseridos. Isto assegura uma instalação rápida e fácil das mangueiras corrugadas PMA. Graças aos diferentes tamanhos, de 17 a 48 mm, os elos TUB podem acomodar mangueiras de vários diâmetros.

Novas abraçadeiras para mangueiras com diâmetros até 60 mm

Além disso, a igus apresenta as novas abraçadeiras SHM.60 para mangueiras. Tal como os clipes PMA, são fixados na lateral exterior dos elos. Com estas abraçadeiras, pode guiar mangueiras ou tubos corrugados com um diâmetro até 60mm, por exemplo, para sistemas de aspiração na indústria das máquinas para madeira. As mangueiras podem ser facilmente fixas com uma fita de velcro ou com um a dois pentes para abraçadeiras. “As novas abraçadeiras para mangueiras complementam as diferentes opções da série E4Q e asseguram que todos os cabos, tubos ou mangueiras adicionais ficam perfeitamente guiados e protegidos”, explica Phillip Hagedorn, Gestor de Produto de calhas articuladas na igus GmbH. “No entanto, estamos a trabalhar em novos produtos para as calhas articuladas, tais como por exemplo, um novo elo de extensão que permite aos clientes estender uma calha articulada existente para guiar um grande número de cabos numa única calha.”

Filename: PM2924-1.jpg

Filename: PM2924_Tub_Lasche_Schlauchhalter_E4Q_PT.docx

Filename: PM2924_Tub_Lasche_Schlauchhalter_E4Q_PT.pdf

Palavras-chave do artigo