Posicione as calhas articuladas prontas a instalar de forma fácil, rápida e precisa

maio 31, 2024

Reduza o tempo de instalação e melhore o manuseamento: com o posicionador rápido, a igus adiciona um novo “ajudante de montagem” ao serviço das readychain

Reduza o tempo de instalação e melhore o manuseamento: com o posicionador rápido, a igus adiciona um novo “ajudante de montagem” ao serviço das readychain

Se as máquinas ou os sistemas estão parados, isso custa às empresas valioso tempo e dinheiro. Para facilitar aos clientes a instalação e reduzir o tempo na montagem dos sistemas de calhas articuladas, a igus oferece o serviço readychain com os sistemas confecionados das calhas articuladas, cabos elétricos, conectores e muitos outros componentes. O que o torna especial: a igus oferece aos clientes tudo a partir de uma única fonte. A calha articulada é preenchida, totalmente confecionada com conetores, verificada quanto à qualidade e entregue pronta a instalar e a pedido, na local exato de instalação. A igus complementou este serviço com um novo “ajudante de montagem”: o posicionador rápido. Esta ferramenta simples torna o manuseamento das calhas articuladas confecionadas ainda mais fácil.

No mundo acelerado de hoje, o tempo é inestimável, especialmente quando se trata de operar máquinas e sistemas. Fluxos de trabalho eficientes e soluções inovadoras que poupam tempo e recursos são, por isso, essenciais. “É exatamente por isso que oferecemos o nosso serviço readychain”, diz Markus Hüffel, Gestor de Produto readychain e readycable na igus. Os clientes não beneficiam apenas do trabalho profissional, como o corte no comprimento certo, a montagem e o teste dos cabos. O tempo de montagem também é reduzido, o que aumenta a produtividade. Hüffel: “É importante para nós não fornecer apenas um produto, mas uma solução completa. Também pensamos nos processos a montante e a jusante no cliente e queremos melhorá-los ativamente. Por esta razão, adicionámos agora uma ferramenta simples ao nosso serviço que oferece um grande valor acrescentado: o posicionador rápido. Ele torna o manuseamento e o posicionamento preciso dos sistemas de calhas articuladas ainda mais fácil, seguro e rápido. “A igus fornece as calhas articuladas incluindo o posicionador rápido numa posição predefinida. Para o cliente, isto significa simplesmente: desembalar, posicionar, retirar o posicionador rápido e tudo fica pronto para ser ligado. Não há necessidade de outras ferramentas ou de manuseamento por várias pessoas. Isto torna a instalação mais fácil e rápida.

Solução personalizada e sustentável

“Fabricamos as peças do posicionador rápido utilizando a impressão 3D. Elas são adaptadas com precisão aos requisitos dos clientes, incluindo a seleção personalizada de cores e impressões para identificação”, afirmou Hüffel. Podem ser facilmente colocadas entre a parte superior e inferior de uma calha articulada e fixadas com abraçadeiras. A remoção após a colocação é igualmente simples. Para além disso, o material pode ser regranulado e reciclado. Também é possível fabricar o posicionador rápido a partir de materiais sustentáveis, como o amido de milho. O material é simultaneamente muito robusto e leve. Não enferruja e é compostável, dependendo da sua origem.

Solução completa a partir de uma única fonte

A vantagem da igus: os clientes obtêm tudo a partir de uma única fonte. A igus realiza o projeto, a produção e a instalação no local. Por isso, os tempos de produção são curtos e a entrega rápida. O posicionador rápido, a mais recente adição ao serviço readychain, não é apenas uma pega de transporte, mas também serve como um dispositivo de fixação para que a calha esteja sempre na posição de instalação ideal. “Com esta ferramenta, mostramos aos nossos clientes que pensámos cuidadosamente na nossa solução do início ao fim”, conclui Hüffel.

Filename: PM6023-1.jpg

Filename: PM6023-PT.docx

Filename: PM6023-PT.pdf

Palavras-chave do artigo